Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5501 kr - 0,5501 kr | 236750 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7641 kr - 0,7641 kr | 15571 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 14760 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,563 kr - 0,563 kr | 62996 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2456 kr - 0,2456 kr | 70618 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7516 kr - 0,7516 kr | 40511 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,4883 kr | 45886 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9278 kr - 0,968 kr | 82889 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 3,5907 kr - 5,86 kr | 4830 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6276 kr - 0,8761 kr | 41400 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5147 kr - 0,5661 kr | 145872 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,321 kr - 1,321 kr | 45400 I lager |
Grå
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,7428 kr - 3,7428 kr | 18453 I lager |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 9548 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7037 kr - 0,7037 kr | 183853 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3375 kr - 0,3375 kr | 48746 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3745 kr - 1,3745 kr | 21000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,3286 kr - 5,3286 kr | 24838 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,6338 kr - 3,6338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3878 kr - 0,4667 kr | 145782 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm