Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,5501 kr - 0,5501 kr 236750 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,7641 kr - 0,7641 kr 15571 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
1,824 kr - 1,824 kr 15010 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,563 kr - 0,563 kr 62996 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2456 kr - 0,2456 kr 70618 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,7516 kr - 0,7516 kr 40511 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,4883 kr - 0,4883 kr 45886 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,9278 kr - 0,968 kr 94889 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
3,5907 kr - 5,86 kr 6830 I lager
Naturfärgad
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,6276 kr - 0,8761 kr 42900 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,5147 kr - 0,5661 kr 148872 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,321 kr - 1,321 kr 46500 I lager
Grå
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
3,7428 kr - 3,7428 kr 18453 I lager
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,8788 kr - 1,8788 kr 9648 I lager
Naturfärgad
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 174853 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3375 kr - 0,3375 kr 31746 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,3745 kr - 1,3745 kr 21000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
5,3286 kr - 5,3286 kr 24838 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,6338 kr - 3,6338 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3878 kr - 0,4667 kr 145782 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • av 31
Bricka 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Prisintervall
0,5501 kr - 0,5501 kr

Lagernivåer
236750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068267

Prisintervall
0,7641 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
15571 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068441

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
15010 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075128

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
62996 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266977

Prisintervall
0,2456 kr - 0,2456 kr

Lagernivåer
70618 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Prisintervall
0,7516 kr - 0,7516 kr

Lagernivåer
40511 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.5 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267073

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
45886 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254

Prisintervall
0,968 kr - 0,9278 kr

Lagernivåer
94889 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Prisintervall
5,86 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
6830 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
42900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Prisintervall
0,5661 kr - 0,5147 kr

Lagernivåer
148872 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Prisintervall
1,321 kr - 1,321 kr

Lagernivåer
46500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Prisintervall
3,7428 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
18453 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
9648 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
174853 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042199

Prisintervall
0,3375 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
31746 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068465

Prisintervall
1,3745 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067833

Prisintervall
5,3286 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
24838 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184905

Prisintervall
3,6338 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Prisintervall
0,4667 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
145782 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad