Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2894 kr - 0,3573 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 0,4448 kr - 0,4448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4741 kr - 0,4741 kr | 52027 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7418 kr - 0,7418 kr | 6739 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4781 kr - 1,4781 kr | 76960 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8316 kr - 1,1605 kr | 2500 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6832 kr - 0,6832 kr | 22448 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,534 kr - 0,534 kr | 39158 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,8073 kr - 1,1267 kr | 54637 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,654 kr - 0,654 kr | 135955 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8646 kr - 0,8646 kr | 59400 I lager |
Grå
|
PP
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9474 kr - 0,9852 kr | 10728 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 956 I lager |
Grå
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3974 kr - 0,4378 kr | 53050 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4448 kr - 0,4448 kr | 155000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2482 kr - 0,2705 kr | 51958 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7665 kr - 0,8517 kr | 54746 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3008 kr - 2,5518 kr | 20904 I lager |
|
PVDF
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5617 kr - 1,5617 kr | 10080 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5466 kr - 0,5466 kr | 69996 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta