Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | 4031 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 5290 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,2116 kr - 1,9084 kr | 86 I lager |
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2367 kr - 1,3758 kr | 38258 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 20,2229 kr - 20,2229 kr | 1474 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7809 kr - 1,7809 kr | 1240 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,1096 kr - 7,1096 kr | 1250 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,8294 kr - 2,8294 kr | 24798 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9852 kr - 0,9852 kr | 940 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,7595 kr - 5,7595 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1763 kr - 1,1763 kr | 78124 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,8404 kr | 8940 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4782 kr - 0,4782 kr | 89800 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10041949 | 0,7037 kr - 0,7037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 45518 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 42785 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 4,2083 kr | 17797 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,3288 kr - 21,3288 kr | 1500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,8061 kr - 3,8061 kr | 113323 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,7703 kr - 7,7703 kr | 109 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm