Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3062 kr - 0,3062 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,7842 kr - 0,8718 kr 22954 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,4888 kr - 0,5915 kr 6059 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
3,8923 kr - 4,2226 kr 3296 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,7145 kr - 2,9874 kr 25213 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
1,1993 kr - 1,5511 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,6647 kr - 0,8043 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,7755 kr - 0,7755 kr 33247 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
4,7486 kr - 5,8625 kr 7979 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,4602 kr - 0,5682 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,8609 kr - 0,8609 kr 724 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,4378 kr - 0,4378 kr 4372 I lager
Svart
PA
0,4439 kr - 0,5481 kr 2984 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,2981 kr - 0,368 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
4,2083 kr - 4,2083 kr 17797 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
21,3288 kr - 21,3288 kr 1750 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
10383292 0,9251 kr - 0,9251 kr 15032 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,3169 kr - 0,3514 kr 370588 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
6,1616 kr - 6,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,2841 kr - 1,2841 kr 25800 I lager
Naturfärgad
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • av 31
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Prisintervall
0,3062 kr - 0,3062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Prisintervall
0,8718 kr - 0,7842 kr

Lagernivåer
22954 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
1/4 N/A 0.189 in (ID) 0.375 in (OD)

10356135

Prisintervall
0,5915 kr - 0,4888 kr

Lagernivåer
6059 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Prisintervall
4,2226 kr - 3,8923 kr

Lagernivåer
3296 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Prisintervall
2,9874 kr - 2,7145 kr

Lagernivåer
25213 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Prisintervall
1,5511 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.250 in 0.719 in 0.062 in Svart Nylon 6/6

10356739

Prisintervall
0,8043 kr - 0,6647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Prisintervall
0,7755 kr - 0,7755 kr

Lagernivåer
33247 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Prisintervall
5,8625 kr - 4,7486 kr

Lagernivåer
7979 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Prisintervall
0,5682 kr - 0,4602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10125458

Prisintervall
0,8609 kr - 0,8609 kr

Lagernivåer
724 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Hållbricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Prisintervall
0,4378 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
4372 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Specifikationer
    DIN 125
#4 N/A 0.390 in (ID) 0.688 in (OD)

10356692

Prisintervall
0,5481 kr - 0,4439 kr

Lagernivåer
2984 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.9 mm
  • Ytterdiameter
    17.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Prisintervall
0,368 kr - 0,2981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
17797 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Prisintervall
21,3288 kr - 21,3288 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Prisintervall
0,9251 kr - 0,9251 kr

Lagernivåer
15032 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Prisintervall
0,3514 kr - 0,3169 kr

Lagernivåer
370588 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Prisintervall
6,1616 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Prisintervall
1,2841 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
25800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund