Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,5799 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,5817 kr - 0,5817 kr 45880 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,982 kr - 1,982 kr 55248 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,6736 kr - 0,6736 kr 80920 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,6104 kr - 0,6104 kr 12699 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,4093 kr - 0,4509 kr 40050 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 202000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2556 kr - 0,2786 kr 37958 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,3124 kr - 2,3124 kr 61705 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
3,1454 kr - 3,1454 kr 32566 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,5817 kr - 0,5817 kr 3581 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,7957 kr - 0,7957 kr 15062 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,9752 kr - 0,9752 kr 12750 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,6104 kr - 0,6104 kr 20898 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 125300 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
2,456 kr - 2,456 kr 398 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,9246 kr - 1,9246 kr 44900 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
3,0162 kr - 3,0162 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,6625 kr - 3,6625 kr 3999 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,8788 kr - 1,8788 kr 9848 I lager
Naturfärgad
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • av 31
Bricka 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Prisintervall
0,5817 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
45880 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
55248 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
80920 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Prisintervall
0,6104 kr - 0,6104 kr

Lagernivåer
12699 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Prisintervall
0,4509 kr - 0,4093 kr

Lagernivåer
40050 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
202000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Prisintervall
0,2786 kr - 0,2556 kr

Lagernivåer
37958 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Prisintervall
2,3124 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
61705 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
32566 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Prisintervall
0,5817 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
3581 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Prisintervall
0,7957 kr - 0,7957 kr

Lagernivåer
15062 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Prisintervall
0,9752 kr - 0,9752 kr

Lagernivåer
12750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    26.0 mm
  • Ytterdiameter
    35.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Prisintervall
0,6104 kr - 0,6104 kr

Lagernivåer
20898 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
125300 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068168

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
44900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912

Prisintervall
3,6625 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
3999 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
9848 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund