Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3062 kr - 0,3062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,7842 kr - 0,8718 kr | 22954 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4888 kr - 0,5915 kr | 6059 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,8923 kr - 4,2226 kr | 3296 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,7145 kr - 2,9874 kr | 25213 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6647 kr - 0,8043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7755 kr - 0,7755 kr | 33247 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 4,7486 kr - 5,8625 kr | 7979 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4602 kr - 0,5682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8609 kr - 0,8609 kr | 724 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4378 kr - 0,4378 kr | 5372 I lager |
Svart
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4439 kr - 0,5481 kr | 2984 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2981 kr - 0,368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 4,2083 kr - 4,2083 kr | 17797 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,3288 kr - 21,3288 kr | 1750 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10383292 | 0,9251 kr - 0,9251 kr | 15032 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,3169 kr - 0,3514 kr | 370588 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 6,1616 kr - 6,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2841 kr - 1,2841 kr | 25800 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm