10357248
17W29300
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 1249 | 9,4979 kr |
| 1250 - 4999 | 8,5481 kr |
| 5000 + | 7,6933 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.632 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 16.1 mm |
| Ytterdiameter | 2.930 in |
| Ytterdiameter | 74.4 mm |
| Tjocklek | 0.150 in |
| Tjocklek | 3.8 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta