Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3856 kr |
5000 - 19999 | 1,247 kr |
20000 + | 1,1223 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Innerdiameter | 16.3 mm |
---|---|
Innerdiameter | 0.642 in |
Ytterdiameter | 31.1 mm |
Ytterdiameter | 1.224 in |
Tjocklek | 2.5 mm |
Tjocklek | 0.098 in |
Typ av bricka | Platt bricka |
Brickform | Rund |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Polyamid 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta