10356807
17W07523
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,7675 kr |
| 2500 - 9999 | 0,6908 kr |
| 10000 + | 0,6217 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.260 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 6.6 mm |
| Ytterdiameter | 0.745 in |
| Ytterdiameter | 18.9 mm |
| Tjocklek | 0.125 in |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta