10356760
17W07501
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,9208 kr |
| 2500 - 9999 | 0,8287 kr |
| 10000 + | 0,7458 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.187 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 4.7 mm |
| Ytterdiameter | 0.750 in |
| Ytterdiameter | 19.1 mm |
| Tjocklek | 0.156 in |
| Tjocklek | 4 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta