Meny Sök

N/A 0.218 in (ID) 0.625 in (OD)

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10356555

Tillverkarens artikelnummer:

17W06254

2139 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5279 kr
5000 - 19999 0,475 kr
20000 + 0,4276 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

527,90 kr

1000 x 0,5279 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.5 mm
Ytterdiameter 15.9 mm
Tjocklek 1.6 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss