Meny Sök

Platt bricka 0.194 in 0.375 in 0.093 in Nylon 6/6

Denna platta bricka av standardtyp av naturfärgad nylon finns även i brittiska måttstorlekar. Nylon balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10354650

Tillverkarens artikelnummer:

16FW010093

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3519 kr
5000 - 19999 0,3167 kr
20000 + 0,2851 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

351,90 kr

1000 x 0,3519 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.9 mm
Ytterdiameter 9.5 mm
Tjocklek 2.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss