Meny Sök

Platt bricka 0.090 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

Denna platta bricka av standardtyp av naturfärgad nylon finns även i brittiska måttstorlekar. Nylon balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10354575

Tillverkarens artikelnummer:

16FW002032

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,1219 kr
5000 - 19999 0,1098 kr
20000 + 0,0988 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

121,90 kr

1000 x 0,1219 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 2.3 mm
Ytterdiameter 6.4 mm
Tjocklek 0.8 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standarder REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss