Meny Sök

Avslutningsbricka 5.0 mm 16.0 mm M5 Stål

Denna försänkta runda bricka används för att tillhandahålla lastfördelning och för att skydda känsliga ytor från den belastning som orsakas av en skruvad fästanordning. Tillverkad av stål för tillämpningar där styrka krävs och zinkbelagd för att förhindra korrosion.
Essentra artikelnummer:

10503836

Tillverkarens artikelnummer:

1504936

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M5
Innerdiameter 5.0 mm
Ytterdiameter 16.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Försänkt bricka
Material Stål
Allt material Stål
Slutför Zinkpläterat;blå-passiverat
Färg Silver
Specifikationer DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss