10503478
1504900
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M10 |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.394 in |
| Innerdiameter | 10.0 mm |
| Ytterdiameter | 32.0 mm |
| Ytterdiameter | 1.26 in |
| Tjocklek | 6.5 mm |
| Tjocklek | 0.256 in |
| Brickform | Rund |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Material | Rostfritt stål |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Slutför | Matt |
| Färg | Silver |
| Specifikationer | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta