Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 99 | 12,8429 kr |
100 - 249 | 9,8425 kr |
250 + | 6,984 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 21.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.827 in |
Outside Diameter | 37.0 mm |
Outside Diameter | 1.457 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Full Material | Thermo Plastic Rubber |
Colour | Black |
Specifications | DIN 125 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta