Meny Sök

Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

Platt bricka ger en vibrationsdämpande tätning, förhindrar läckage och fördelar lasten tack vare sitt termoplastiska gummimaterial. Används i fordonsmontage, olje- och gasindustrin.
Essentra artikelnummer:

10353158

Tillverkarens artikelnummer:

153201859955

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,0125 kr
500 - 999 0,7744 kr
1000 + 0,5491 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

101,25 kr

100 x 1,0125 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 5.3 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Tjocklek 1.2 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Specifikationer DIN 125
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss