Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
3,768 kr - 5,5167 kr 8756 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
5,8453 kr - 6,3048 kr 4767 I lager
Nylon 6/6
4,9679 kr - 5,2294 kr 100 I lager
Nylon 6/6
7,2505 kr - 7,2505 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
PA
67.0 mm
Itryckning
4,9679 kr - 5,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
8,5118 kr - 8,5118 kr 5863 I lager
Nylon 6/6
5,7131 kr - 6,0138 kr 273 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Itryckning
4,553 kr - 5,1706 kr 100 I lager
Nylon 6/6
5,4435 kr - 5,4435 kr 1880 I lager
Aluminum
Omonterad
5,8929 kr - 6,3998 kr 34231 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
3,3425 kr - 3,6275 kr 41726 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
5,0413 kr - 6,9085 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Omonterad
3,5476 kr - 4,8833 kr 2183 I lager
Aluminum
Omonterad
9,7885 kr - 9,7885 kr 10556 I lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Itryckning
3,1795 kr - 4,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
2,4704 kr - 3,3752 kr 600 I lager
Nylon 6/6
Skruv
5,0413 kr - 6,9085 kr 284 I lager
Nylon 6/6
Omonterad
3,3321 kr - 4,5674 kr 13348 I lager
Aluminum
Omonterad
1,8384 kr - 2,5278 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
74.2 mm
2,4704 kr - 3,3752 kr 50 I lager
Nylon 6/6
Skruv
  • av 4
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,5167 kr - 3,768 kr

Lagernivåer
8756 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Polyamid

10035979

Prisintervall
6,3048 kr - 5,8453 kr

Lagernivåer
4767 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,2294 kr - 4,9679 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad PA

10035986

Prisintervall
7,2505 kr - 7,2505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    67.0 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    54.1 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,2294 kr - 4,9679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035993

Prisintervall
8,5118 kr - 8,5118 kr

Lagernivåer
5863 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    10.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,0138 kr - 5,7131 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,1706 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma 33.3 mm 9.8 mm Naturfärgad Aluminum

10148150

Prisintervall
5,4435 kr - 5,4435 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    33.3 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,3998 kr - 5,8929 kr

Lagernivåer
34231 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 65.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10005965

Prisintervall
3,6275 kr - 3,3425 kr

Lagernivåer
41726 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    52.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
Platt kabelklämma 58.7 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154519

Prisintervall
6,9085 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 25.4 mm 7.9 mm Naturfärgad Aluminum

10148143

Prisintervall
4,8833 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
2183 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad PA

10036006

Prisintervall
9,7885 kr - 9,7885 kr

Lagernivåer
10556 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    77.2 mm
  • Basbredd
    10.2 mm
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    63.8 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,6552 kr - 3,1795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10005996

Prisintervall
3,3752 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 41.2 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154502

Prisintervall
6,9085 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 19.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148136

Prisintervall
4,5674 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
13348 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Prisintervall
2,5278 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    74.2 mm
  • Kabelbredd
    58.7 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154533

Prisintervall
3,3752 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid