Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
3,4173 kr - 4,7044 kr 500 I lager
Aluminum
Vidhäftande
2,5445 kr - 3,4765 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Screw
1,8936 kr - 2,6037 kr 10 I lager
Nylon 6/6
98.0 mm
7,468 kr - 7,468 kr 385 I lager
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
3,2749 kr - 4,7948 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
4,6896 kr - 5,3257 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,6068 kr - 5,6068 kr 630 I lager
Aluminum
Vidhäftande
8,7671 kr - 8,7671 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
3,4428 kr - 3,7363 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
3,881 kr - 5,6822 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
2,5445 kr - 3,4765 kr 600 I lager
Nylon 6/6
Screw
2,5445 kr - 3,4765 kr 50 I lager
Nylon 6/6
Screw
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
10,0822 kr - 10,0822 kr 10556 I lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
6,0696 kr - 6,5918 kr 16931 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
6,0206 kr - 6,4939 kr 77 I lager
Nylon 6/6
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
14,5718 kr - 19,9567 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
2,8404 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Screw
  • av 4
Platt kabelklämma 12.7 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148129

Prisintervall
4,7044 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154496

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad PA

10035986

Prisintervall
7,468 kr - 7,468 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    67.0 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    54.1 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,7948 kr - 3,2749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,3257 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma 33.3 mm 9.8 mm Naturfärgad Aluminum

10148150

Prisintervall
5,6068 kr - 5,6068 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    33.3 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035993

Prisintervall
8,7671 kr - 8,7671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    10.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 65.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10005965

Prisintervall
3,7363 kr - 3,4428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    52.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,6822 kr - 3,881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10005996

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154533

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad PA

10036006

Prisintervall
10,0822 kr - 10,0822 kr

Lagernivåer
10556 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    77.2 mm
  • Basbredd
    10.2 mm
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    63.8 mm
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,5918 kr - 6,0696 kr

Lagernivåer
16931 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Polyamid

10035979

Prisintervall
6,4939 kr - 6,0206 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 82.3 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154588

Prisintervall
19,9567 kr - 14,5718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154595

Prisintervall
3,8759 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid