Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
1,8384 kr - 2,5278 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
98.0 mm
8,0144 kr - 10,9876 kr 600 I lager
Nylon 6/6
Adhesive
5,0413 kr - 6,9085 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Adhesive
1,8384 kr - 2,5278 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
80.5 mm
5,142 kr - 7,5284 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Adhesive
3,3321 kr - 4,5674 kr 19098 I lager
Aluminum
Adhesive
5,6354 kr - 8,2507 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
1,8384 kr - 2,5278 kr 249 I lager
Nylon 6/6
56.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
4,6248 kr - 6,3627 kr 780 I lager
Aluminum
Adhesive
2,7576 kr - 3,763 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
2,7576 kr - 3,763 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
5,0413 kr - 6,9085 kr 284 I lager
Nylon 6/6
Adhesive
5,8929 kr - 6,3998 kr 32231 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
4,9679 kr - 5,2294 kr 100 I lager
Nylon 6/6
7,2505 kr - 7,2505 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
PA
67.0 mm
Itryckning
3,1795 kr - 4,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
4,9679 kr - 5,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,7131 kr - 6,0138 kr 273 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Itryckning
3,5476 kr - 4,8833 kr 1933 I lager
Aluminum
Adhesive
  • av 4
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,5278 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154601

Prisintervall
10,9876 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
6,9085 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Prisintervall
2,5278 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    80.5 mm
  • Kabelbredd
    64.8 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 64.8 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154564

Prisintervall
7,5284 kr - 5,142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 19.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148136

Prisintervall
4,5674 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
19098 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154571

Prisintervall
8,2507 kr - 5,6354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Prisintervall
2,5278 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    56.8 mm
  • Kabelbredd
    41.2 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10425756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 50.8 mm 14.3 mm Naturfärgad Aluminum

10148174

Prisintervall
6,3627 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154557

Prisintervall
3,763 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154595

Prisintervall
3,763 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 41.2 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154502

Prisintervall
6,9085 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,3998 kr - 5,8929 kr

Lagernivåer
32231 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,2294 kr - 4,9679 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad PA

10035986

Prisintervall
7,2505 kr - 7,2505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    67.0 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    54.1 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,6552 kr - 3,1795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,2294 kr - 4,9679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,0138 kr - 5,7131 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 25.4 mm 7.9 mm Naturfärgad Aluminum

10148143

Prisintervall
4,8833 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
1933 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Allt material
    Aluminium