Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Serienummer: SR2169
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Material | Basens längd | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2369 kr - 9,7964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 5,8845 kr - 6,1942 kr | 973 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 10,0822 kr - 10,0822 kr | 10556 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 6,0696 kr - 6,5918 kr | 16931 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Itryckning
|
||
| 3,654 kr - 5,0298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Aluminum
|
|
Vidhäftande
|
||
| 6,0206 kr - 6,4939 kr | 77 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 5,1169 kr - 5,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 3,881 kr - 5,6822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
Itryckning
|
||
| 4,6896 kr - 5,3257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 3,4173 kr - 4,7044 kr | 500 I lager |
|
Aluminum
|
|
Vidhäftande
|
||
| 5,6068 kr - 5,6068 kr | 630 I lager |
|
Aluminum
|
|
Vidhäftande
|
||
| 5,1169 kr - 5,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 7,468 kr - 7,468 kr | 385 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 3,2749 kr - 4,7948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
Itryckning
|
||
| 2,5445 kr - 3,4765 kr | 600 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 2,5445 kr - 3,4765 kr | 50 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 1,8936 kr - 2,6037 kr | 249 I lager |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 5,8044 kr - 8,4983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 8,7671 kr - 8,7671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 3,4428 kr - 3,7363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
Itryckning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta