10023563
RLCBSPR-9-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0548 kr |
| 5000 + | 1,8494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Låshuvudshöjd A | 0.189 in |
| Låshuvudshöjd A | 4.8 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.059 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.5 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.059 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.5 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 14.3 mm |
| Längd på distans | 0.563 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta