10023365
RLCBSK-8-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2786 kr |
| 5000 - 9999 | 1,2522 kr |
| 10000 + | 1,2284 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Låshuvudshöjd A | 4.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.157 in |
| Låshuvudshöjd B | 0.075 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.9 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.062 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 8.0 mm |
| Längd på distans | 0.315 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta