Meny Sök

Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10023136

Tillverkarens artikelnummer:

RLCBSK-12-19

7900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4703 kr
5000 - 9999 1,4401 kr
10000 + 1,4126 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 470,30 kr

1000 x 1,4703 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.9 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss