Meny Sök

Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Kretskortsstöd med omvänt fäste, utformat för att tryckas igenom från utsidan av chassit. Kretskortet hålls säkert på plats med icke-låsande tryckfäste.
Essentra artikelnummer:

10022795

Tillverkarens artikelnummer:

RCBSR-8-01

885 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7367 kr
5000 + 1,563 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 736,70 kr

1000 x 1,7367 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.2 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.5 - 1.6 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss