Meny Sök

Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

Essentra artikelnummer:

10002223

Tillverkarens artikelnummer:

CRLCBSR-6-01BK

20000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4015 kr
5000 - 9999 1,3741 kr
10000 - 24999 1,3468 kr
25000 - 49999 1,3177 kr
50000 + 1,2904 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 401,50 kr

1000 x 1,4015 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.2 mm
Längd på distans 9.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss