Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3845 kr |
5000 - 9999 | 2,259 kr |
10000 - 19999 | 2,1335 kr |
20000 - 29999 | 2,008 kr |
30000 + | 1,7709 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 10.0 mm |
Locking Head Height A | 0.394 in |
Locking Head Height B | 1.5 mm |
Locking Head Height B | 0.059 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 - 2.0 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 - 0.079 in |
Spacer Length | 6.0 mm |
Spacer Length | 0.236 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta