10001950
CRLCBSM-10-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,5889 kr |
| 5000 - 9999 | 2,3965 kr |
| 10000 - 19999 | 2,2634 kr |
| 20000 - 29999 | 2,1302 kr |
| 30000 + | 1,9379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.394 in |
| Låshuvudshöjd A | 10.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.059 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.5 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.2 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.047 in |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta