10151754
CBRLDS330A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,6739 kr |
| 10000 + | 1,1654 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.118 in |
| Håldiameter A | 3.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 2.8 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.11 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.2 - 1.7 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.047 - 0.067 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.004 - 0.047 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.1 - 1.2 mm |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta