Meny Sök

Distans, omvänd låsning 21.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 21.7 mm | 0.854 in
Essentra artikelnummer:

10151570

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS085A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,7935 kr
2500 - 4999 1,7112 kr
5000 - 9999 1,6142 kr
10000 + 1,4348 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

896,75 kr

500 x 1,7935 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 3.1 mm
Låshuvudshöjd B 2.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.2 - 1.7 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 21.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss