Meny Sök

Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.0 mm | 0.472 in
Essentra artikelnummer:

10151495

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS040A

2998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,6245 kr
10000 + 1,14 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 624,50 kr

1000 x 1,6245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 3.1 mm
Låshuvudshöjd B 2.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.2 - 1.7 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 12.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss