10067772
100324000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,0503 kr |
| 500 - 999 | 3,1023 kr |
| 1000 + | 2,4847 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.228 in |
| Låshuvudshöjd A | 5.8 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.118 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.039 - 0.067 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.0 - 1.7 mm |
| Längd på distans | 0.945 in |
| Längd på distans | 24.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Modell | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta