Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10067727

Tillverkarens artikelnummer:

100306000002

17348 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,9443 kr
500 - 999 2,0826 kr
1000 + 1,5942 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

294,43 kr

100 x 2,9443 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 5.8 mm
Låshuvudshöjd B 3.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.0 - 1.7 mm
Längd på distans 6.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss