Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,2593 kr - 0,4033 kr 12000 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
22.5 mm
10.5
4
0,8448 kr - 1,3142 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
LDPE - PIR
Sidodragtunga
25.5 mm
3
0,6918 kr - 1,0762 kr 1800 I lager
24.5 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
21.0 mm
11.0
3
0,9214 kr - 1,4332 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
27.0 mm
10.0
3
3,1435 kr - 4,89 kr 1640 I lager
124.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
117.0 mm
12.0
4
0,2391 kr - 0,3719 kr 27000 I lager
24.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
21.0 mm
11.0
4
2,3667 kr - 3,6815 kr 2870 I lager
106.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
102.0 mm
10.5
4
2,5442 kr - 3,9576 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
107.0 mm
10.5
4
0,2879 kr - 0,448 kr 23500 I lager
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
24.0 mm
11.5
4
4,7494 kr - 7,3879 kr 875 I lager
144.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
140.0 mm
13.5
4
4,2477 kr - 6,6076 kr 1200 I lager
132.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
128.0 mm
13.5
4
2,5442 kr - 3,9576 kr 2295 I lager
115.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
111.0 mm
12.7
4
2,6727 kr - 4,1576 kr Fråga angående leveranstidhär
111.5 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
108.0 mm
10.5
3
2,1499 kr - 3,3443 kr 100 I lager
76.0 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
73.0 mm
9.7
3
2,5697 kr - 3,9973 kr Fråga angående leveranstidhär
97.0 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
94.0 mm
10.0
3
2,237 kr - 3,4798 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
75.0 mm
17.0
3
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
Röd
LDPE - PIR
Sidodragtunga
9.5 mm
3
2,7259 kr - 4,2403 kr Fråga angående leveranstidhär
136.5 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
132.0 mm
3
2,3731 kr - 3,6915 kr 100 I lager
85.0 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
81.0 mm
9.5
3
0,5388 kr - 0,8381 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
Röd
LDPE - PIR
Sidodragtunga
15.0 mm
9.5
3
  • av 25
Parallella skyddspluggar 22.5 mm 26.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567743

Prisintervall
0,4033 kr - 0,2593 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 25.5 mm LDPE - PIR Röd

20570040

Prisintervall
1,3142 kr - 0,8448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
  • Typ
    3
Parallella skyddspluggar 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm LDPE Röd

20570002

Prisintervall
1,0762 kr - 0,6918 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 27.0 mm 31.0 mm 10.0 mm LDPE Röd

20570064

Prisintervall
1,4332 kr - 0,9214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 117.0 mm 124.0 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

20568146

Prisintervall
4,89 kr - 3,1435 kr

Lagernivåer
1640 I lager
Egenskaper
  • D
    124.0 mm
  • d
    117.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567712

Prisintervall
0,3719 kr - 0,2391 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 102.0 mm 106.0 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20568030

Prisintervall
3,6815 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • D
    106.0 mm
  • d
    102.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 107.0 mm 110.0 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20568085

Prisintervall
3,9576 kr - 2,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • d
    107.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 24.0 mm 28.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567774

Prisintervall
0,448 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 140.0 mm 144.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

20568245

Prisintervall
7,3879 kr - 4,7494 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • D
    144.0 mm
  • d
    140.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

20568191

Prisintervall
6,6076 kr - 4,2477 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 111.0 mm 115.0 mm 12.7 mm LDPE Naturfärgad

20568115

Prisintervall
3,9576 kr - 2,5442 kr

Lagernivåer
2295 I lager
Egenskaper
  • D
    115.0 mm
  • d
    111.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm LDPE Röd

20570514

Prisintervall
4,1576 kr - 2,6727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 73.0 mm 76.0 mm 9.7 mm LDPE Röd

20570408

Prisintervall
3,3443 kr - 2,1499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 94.0 mm 97.0 mm 10.0 mm LDPE Röd

20570491

Prisintervall
3,9973 kr - 2,5697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 75.0 mm 9.5 mm 17.0 mm LDPE Röd

20570422

Prisintervall
3,4798 kr - 2,237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d
    75.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 9.5 mm LDPE - PIR Röd

20569877

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
Parallella skyddspluggar 132.0 mm LDPE Röd

20570521

Prisintervall
4,2403 kr - 2,7259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    LDPE
Parallella skyddspluggar 81.0 mm 85.0 mm 9.5 mm LDPE Röd

20570453

Prisintervall
3,6915 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    85.0 mm
  • d
    81.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga
Parallella skyddspluggar 15.0 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

20569945

Prisintervall
0,8381 kr - 0,5388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Röd
  • Dragriktning
    Sidodragtunga