Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2898 kr - 0,4057 kr | 7500 I lager |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 3,3399 kr - 4,6758 kr | 12000 I lager |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,2511 kr - 3,1515 kr | 3850 I lager |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,6478 kr - 2,307 kr | 14200 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,4276 kr - 3,3987 kr | 4500 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,7371 kr - 5,232 kr | 700 I lager |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 3,4723 kr - 4,8612 kr | 6000 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,2824 kr - 0,3954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 4,6935 kr - 4,6935 kr | 5940 I lager |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,9363 kr - 1,3109 kr | 4800 I lager |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,3197 kr - 1,8476 kr | 7000 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,2079 kr - 5,8911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 5,1201 kr - 7,1682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 2,3099 kr - 3,2339 kr | 9000 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,3698 kr - 6,1177 kr | 2830 I lager |
2.425 in
61.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 4,8994 kr - 6,8592 kr | 750 I lager |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 4,7817 kr - 5,2599 kr | 1402 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 4,2079 kr - 5,8911 kr | 4750 I lager |
2.217 in
56.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 4,8553 kr - 6,7974 kr | 1800 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 5,6498 kr - 7,9098 kr | 3240 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5