Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7752 kr - 2,4557 kr | 1000 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,6568 kr - 2,293 kr | 2000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,7914 kr - 1,1036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 5,1926 kr - 11,4059 kr | 82 I lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 8,6099 kr - 12,0539 kr | 9200 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,6257 kr - 1,5226 kr | 23750 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6997 kr - 2,6135 kr | 1000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 1,1983 kr - 1,1983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,2308 kr - 1,9675 kr | 6329 I lager |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 6361 I lager |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 1,2308 kr - 1,2308 kr | 2680 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 2,1007 kr - 2,1007 kr | 2055 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 1239 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,7604 kr - 4,305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,2634 kr - 8,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,2308 kr - 1,2308 kr | 21163 I lager |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,9379 kr - 3,0918 kr | 2675 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 2,8404 kr - 10,5874 kr | 5250 I lager |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 378 I lager |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4