Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7752 kr - 2,4557 kr | 1500 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,6568 kr - 2,293 kr | 2000 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,7914 kr - 1,1036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 5,1926 kr - 11,4059 kr | 82 I lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 1,6717 kr - 6,2925 kr | 1700 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Sidodragtunga
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 2,1007 kr - 2,941 kr | 39950 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,9586 kr - 2,3805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,5533 kr - 5,843 kr | 254900 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Sidodragtunga
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 7,9738 kr | 188342 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Sidodragtunga
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 1,4349 kr - 5,3603 kr | 29304 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Sidodragtunga
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 1,0266 kr - 1,4373 kr | 27500 I lager |
1.461 in
37.1 mm
|
Svart
|
TPR
|
Sidodragtunga
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 1,6864 kr - 1,6864 kr | 14072 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 1,4157 kr - 5,2937 kr | 97000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Svart
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,9068 kr - 0,9068 kr | 19612 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
Svart
|
TPR
|
Sidodragtunga
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 1,4468 kr - 1,4468 kr | 75363 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 135820 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Svart
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 4,1836 kr | 2850 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 2,3226 kr - 3,2516 kr | 7000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 3,6096 kr - 5,0535 kr | 2100 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5