Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 4999 | 0,3494 kr |
5000 + | 0,2496 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 2.0 mm |
Fitting Diameter | 0.079 in |
Fitting Height | 3.2 mm |
Fitting Height | 0.126 in |
Flange Diameter | 6.3 mm |
Flange Diameter | 0.248 in |
Flange Thickness | 2.0 mm |
Flange Thickness | 0.079 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta