Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,345 kr - 2,0922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,4279 kr - 2,2211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6425 kr - 2,555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 2,0436 kr - 3,179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7366 kr - 1,1459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| 0,1493 kr - 0,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1685 kr - 0,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| 0,309 kr - 0,4807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,3217 kr - 0,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,3153 kr - 0,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,3782 kr - 0,4202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,5018 kr - 0,7806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6794 kr - 1,0569 kr | 7800 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,8891 kr - 1,3831 kr | 1620 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,7328 kr - 2,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | 495 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm