Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6019 kr - 0,9362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,3283 kr - 0,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,4269 kr - 0,6641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,1377 kr - 1,7699 kr | 1620 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,1377 kr - 0,153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5331 kr - 0,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7074 kr - 1,1005 kr | 2998 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 0,7219 kr - 1,1229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,7986 kr - 1,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,8315 kr - 1,2935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,0549 kr - 1,6409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,7021 kr - 2,6478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,6723 kr - 2,6014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,5978 kr - 2,4854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,6127 kr - 2,5086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | 630 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6267 kr - 0,9748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,6933 kr - 1,0785 kr | 2700 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1463 kr - 0,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm