Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,2171 kr - 0,2412 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,3061 kr - 0,4762 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
2,4573 kr - 3,8224 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2657 kr - 0,4134 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,2552 kr - 0,397 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr 495 I lager
4,5871 kr - 7,1356 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3123 kr - 0,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,8406 kr - 1,3076 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,2402 kr - 0,2669 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,2043 kr - 0,3179 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,167 kr - 0,2597 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,2451 kr - 0,2723 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,3386 kr - 0,3763 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,398 kr - 0,4423 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,3526 kr - 0,3918 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,1738 kr - 0,2704 kr 6000 I lager
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
  • av 10
Parallella skyddspluggar 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20745295

Prisintervall
0,2412 kr - 0,2171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 24.5 mm LDPE - PCR Grön

20745462

Prisintervall
0,4762 kr - 0,3061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 101.0 mm LDPE - PCR Grön

20745707

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 102.0 mm LDPE - PCR Grön

20745714

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 104.0 mm LDPE - PCR Grön

20745738

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 108.0 mm LDPE - PCR Grön

20745769

Prisintervall
3,8224 kr - 2,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 21.0 mm LDPE - PCR Grön

20745394

Prisintervall
0,4134 kr - 0,2657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20745370

Prisintervall
0,397 kr - 0,2552 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 106.0 mm LDPE - PCR Grön

20745752

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 146.0 mm LDPE - PCR Grön

20745936

Prisintervall
7,1356 kr - 4,5871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 25.0 mm LDPE - PCR Grön

20745479

Prisintervall
0,4859 kr - 0,3123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 58.0 mm LDPE - PCR Grön

20745653

Prisintervall
1,3076 kr - 0,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20745349

Prisintervall
0,2669 kr - 0,2402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 14.5 mm LDPE - PCR Grön

20745264

Prisintervall
0,3179 kr - 0,2043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 9.5 mm LDPE - PCR Grön

20745165

Prisintervall
0,2597 kr - 0,167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20745356

Prisintervall
0,2723 kr - 0,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20745509

Prisintervall
0,3763 kr - 0,3386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 31.0 mm LDPE - PCR Grön

20745554

Prisintervall
0,4423 kr - 0,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstorlekar
    1" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 28.0 mm LDPE - PCR Grön

20745523

Prisintervall
0,3918 kr - 0,3526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 10.5 mm LDPE - PCR Grön

20745189

Prisintervall
0,2704 kr - 0,1738 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN10
  • Färg
    Grön