Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3864 kr - 2,1567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,1792 kr - 1,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 4,3251 kr - 6,728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 5,044 kr - 5,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 3,1273 kr - 4,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 3,1273 kr - 4,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,7248 kr - 7,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 5,3242 kr - 5,9158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,7248 kr - 7,3496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,3242 kr - 5,9158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 5,044 kr - 5,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 2,531 kr - 3,9371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 4,2257 kr - 6,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |