Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3864 kr - 2,1567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,1792 kr - 1,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,6658 kr - 1,0358 kr | 3500 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 1,5679 kr - 2,4391 kr | 1125 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,7986 kr - 1,2423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,8315 kr - 1,2935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,0549 kr - 1,6409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,5978 kr - 2,4854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,6127 kr - 2,5086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6723 kr - 2,6014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,3035 kr - 2,0277 kr | 1350 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,5107 kr - 2,3501 kr | 1170 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,6276 kr - 2,5318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,544 kr - 0,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6395 kr - 0,9947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5551 kr - 0,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7826 kr - 1,2175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,8775 kr - 1,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,4693 kr - 2,2856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm