En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1962 kr - 0,3053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,2656 kr - 1,9687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,4667 kr - 2,2816 kr | 1300 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,5802 kr - 2,4581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,2085 kr - 0,3244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1571 kr - 0,2444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,2261 kr - 0,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,3863 kr - 2,1565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1923 kr - 0,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,5946 kr - 2,4806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 1,9841 kr - 3,0864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,2767 kr - 0,4304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2711 kr - 0,4218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2215 kr - 0,2462 kr | 4000 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,294 kr - 0,4573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta