En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,346 kr - 2,0939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,1449 kr - 1,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1364 kr - 0,1516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,7446 kr - 1,1584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,9437 kr - 1,468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,9839 kr - 1,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,2253 kr - 1,9061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,4265 kr - 2,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,6381 kr - 2,5481 kr | 880 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,6525 kr - 2,5706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 2,2859 kr - 3,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4494 kr - 0,699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4774 kr - 0,7427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,8073 kr - 1,2559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,0241 kr - 1,5931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,5512 kr - 2,413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,5657 kr - 2,4356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,6236 kr - 2,5256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta