Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
1,346 kr - 2,0939 kr Fråga angående leveranstidhär
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
1,1449 kr - 1,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,1364 kr - 0,1516 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,7446 kr - 1,1584 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,9437 kr - 1,468 kr Fråga angående leveranstidhär
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,9839 kr - 1,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
1,2253 kr - 1,9061 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4265 kr - 2,219 kr Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
1,6381 kr - 2,5481 kr 880 I lager
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
1,6525 kr - 2,5706 kr Fråga angående leveranstidhär
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
2,2859 kr - 3,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,4494 kr - 0,699 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,4774 kr - 0,7427 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,8073 kr - 1,2559 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
1,0241 kr - 1,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5512 kr - 2,413 kr Fråga angående leveranstidhär
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
1,5657 kr - 2,4356 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
1,6236 kr - 2,5256 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 71.0 mm LDPE - PCR Grön

20744298

Prisintervall
2,0939 kr - 1,346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 66.0 mm LDPE - PCR Grön

20744281

Prisintervall
1,7809 kr - 1,1449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 4.5 mm LDPE - PCR Grön

20744335

Prisintervall
0,1516 kr - 0,1364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 52.0 mm LDPE - PCR Grön

20744625

Prisintervall
1,1584 kr - 0,7446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 62.0 mm LDPE - PCR Grön

20744700

Prisintervall
1,468 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.0 mm LDPE - PCR Grön

20744717

Prisintervall
1,5305 kr - 0,9839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 68.0 mm LDPE - PCR Grön

20744748

Prisintervall
1,9061 kr - 1,2253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 72.0 mm LDPE - PCR Grön

20744786

Prisintervall
2,219 kr - 1,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20744854

Prisintervall
2,5481 kr - 1,6381 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 88.0 mm LDPE - PCR Grön

20744908

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 84.0 mm LDPE - PCR Grön

20744861

Prisintervall
2,5706 kr - 1,6525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 93.0 mm LDPE - PCR Grön

20744953

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 100.0 mm LDPE - PCR Grön

20745004

Prisintervall
3,5558 kr - 2,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 34.0 mm LDPE - PCR Grön

20744489

Prisintervall
0,699 kr - 0,4494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20744519

Prisintervall
0,7427 kr - 0,4774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 55.0 mm LDPE - PCR Grön

20744663

Prisintervall
1,2559 kr - 0,8073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.5 mm LDPE - PCR Grön

20744724

Prisintervall
1,5931 kr - 1,0241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 77.0 mm LDPE - PCR Grön

20744809

Prisintervall
2,413 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20744816

Prisintervall
2,4356 kr - 1,5657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 82.0 mm LDPE - PCR Grön

20744847

Prisintervall
2,5256 kr - 1,6236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR