Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,6019 kr - 0,9362 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,3283 kr - 0,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,4269 kr - 0,6641 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
1,1377 kr - 1,7699 kr 1620 I lager
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,1377 kr - 0,153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,5331 kr - 0,8294 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7074 kr - 1,1005 kr 2998 I lager
0,7219 kr - 1,1229 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,7986 kr - 1,2423 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8315 kr - 1,2935 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
1,0549 kr - 1,6409 kr Fråga angående leveranstidhär
1,7021 kr - 2,6478 kr Fråga angående leveranstidhär
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6723 kr - 2,6014 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
1,5978 kr - 2,4854 kr Fråga angående leveranstidhär
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
1,6127 kr - 2,5086 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr 630 I lager
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,6267 kr - 0,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,6933 kr - 1,0785 kr 2700 I lager
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,1463 kr - 0,2276 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 41.0 mm LDPE - PCR Grön

20744359

Prisintervall
0,9362 kr - 0,6019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN40
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 25.5 mm LDPE - PCR Grön

20744427

Prisintervall
0,5107 kr - 0,3283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN25
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 32.0 mm LDPE - PCR Grön

20744465

Prisintervall
0,6641 kr - 0,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 65.0 mm LDPE - PCR Grön

20744380

Prisintervall
1,7699 kr - 1,1377 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN65
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 4.0 mm LDPE - PCR Grön

20744410

Prisintervall
0,153 kr - 0,1377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.5 mm LDPE - PCR Grön

20744540

Prisintervall
0,8294 kr - 0,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 48.5 mm LDPE - PCR Grön

20744601

Prisintervall
1,1005 kr - 0,7074 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 49.0 mm LDPE - PCR Grön

20744618

Prisintervall
1,1229 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 53.5 mm LDPE - PCR Grön

20744649

Prisintervall
1,2423 kr - 0,7986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 55.0 mm LDPE - PCR Grön

20744663

Prisintervall
1,2935 kr - 0,8315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.5 mm LDPE - PCR Grön

20744724

Prisintervall
1,6409 kr - 1,0549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 84.0 mm LDPE - PCR Grön

20744861

Prisintervall
2,6478 kr - 1,7021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 93.0 mm LDPE - PCR Grön

20744953

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 82.0 mm LDPE - PCR Grön

20744847

Prisintervall
2,6014 kr - 1,6723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 77.0 mm LDPE - PCR Grön

20744809

Prisintervall
2,4854 kr - 1,5978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20744816

Prisintervall
2,5086 kr - 1,6127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 100.0 mm LDPE - PCR Grön

20745004

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20745011

Prisintervall
0,9748 kr - 0,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 48.0 mm LDPE - PCR Grön

20745028

Prisintervall
1,0785 kr - 0,6933 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 5.5 mm LDPE - PCR Grön

20745080

Prisintervall
0,2276 kr - 0,1463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR