Meny Sök

Paralella skyddpsluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D h d Köp
1,67 kr - 2,5978 kr Fråga angående leveranstidhär
1,9954 kr - 3,1039 kr Fråga angående leveranstidhär
2,0354 kr - 3,1662 kr Fråga angående leveranstidhär
1,7377 kr - 2,7032 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4832 kr - 2,3072 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5735 kr - 2,4477 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0377 kr - 1,6142 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2594 kr - 1,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
1,3969 kr - 2,1731 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5427 kr - 2,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
1,6053 kr - 2,4972 kr Fråga angående leveranstidhär
1,8075 kr - 2,8117 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3253 kr - 0,5061 kr Fråga angående leveranstidhär
2,2479 kr - 3,4967 kr Fråga angående leveranstidhär
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
0,8899 kr - 1,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
1,8804 kr - 2,9251 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4116 kr - 0,6402 kr Fråga angående leveranstidhär
0,545 kr - 0,8478 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2638 kr - 0,4103 kr Fråga angående leveranstidhär
0,2781 kr - 0,4327 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Parallella skyddspluggar 53.0 mm LDPE - PCR Grön

20746667

Prisintervall
2,5978 kr - 1,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 68.0 mm LDPE - PCR Grön

20746759

Prisintervall
3,1039 kr - 1,9954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 71.5 mm LDPE - PCR Grön

20746766

Prisintervall
3,1662 kr - 2,0354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 58.0 mm LDPE - PCR Grön

20746681

Prisintervall
2,7032 kr - 1,7377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 42.0 mm LDPE - PCR Grön

20746605

Prisintervall
2,3072 kr - 1,4832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 48.0 mm LDPE - PCR Grön

20746636

Prisintervall
2,4477 kr - 1,5735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 33.0 mm LDPE - PCR Grön

20746476

Prisintervall
1,6142 kr - 1,0377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 36.0 mm LDPE - PCR Grön

20746537

Prisintervall
1,9591 kr - 1,2594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 39.0 mm LDPE - PCR Grön

20746575

Prisintervall
2,1731 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 47.0 mm LDPE - PCR Grön

20746629

Prisintervall
2,3998 kr - 1,5427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 49.0 mm LDPE - PCR Grön

20746643

Prisintervall
2,4972 kr - 1,6053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 58.0 mm LDPE - PCR Grön

20746704

Prisintervall
2,8117 kr - 1,8075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20746261

Prisintervall
0,5061 kr - 0,3253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20746810

Prisintervall
3,4967 kr - 2,2479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20746438

Prisintervall
1,3843 kr - 0,8899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 61.0 mm LDPE - PCR Grön

20746728

Prisintervall
2,9251 kr - 1,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20746285

Prisintervall
0,6402 kr - 0,4116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 15.5 mm LDPE - PCR Grön

20746322

Prisintervall
0,8478 kr - 0,545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 4.3 mm LDPE - PCR Grön

20746216

Prisintervall
0,4103 kr - 0,2638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20746223

Prisintervall
0,4327 kr - 0,2781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000