Meny Sök

Panelkläpp 16.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Essentra artikelnummer:

10002438

Tillverkarens artikelnummer:

DCS-7

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 7,3525 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 676,25 kr

500 x 7,3525 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 16.8 mm
Total bredd 16.5 mm
Basens höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Håltyp Rektangel
Commodity Code 3926909790
Typ 3
Allt material Nylon 6/6
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss